Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10

MARINA Legrand

Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10

ΚΩΔ. 036263 EAN. 3245060362638

Ερμάριο Marina για διανομή ενέργειας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με επιθετικές συνθήκες: διάβρωση ή δύσκολες καιρικές συνθήκες: πετροχημική και χημική βιομηχανία, εξόρυξη, δημόσιος φωτισμός, κάμπινγκ, παραθαλάσσια…

Εγγύηση 2 χρόνια
812,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 1000 mm
Width 800 mm
Depth 300 mm
Built-in depth 305 mm
Inner depth 261 mm
Material plate thickness cabinet 3.5 mm
Material plate thickness door/cover 4 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Plastic
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection Yes
Degree of protection (IP) IP66
Protection class II
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity None

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
036263.dwg dwg (0.17 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)
Πιστοποιητικό

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες