Εξάρτημα υπερύψωσης για DLPlus μίνι κανάλι 2,1m
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Εξάρτημα υπερύψωσης για DLPlus μίνι κανάλι 2,1m
ΚΩΔ. 030677
EAN.
3245060306779
Επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί το κανάλι σαν βάση
Εγγύηση 2 χρόνια
4,11 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Brown |
RAL-number | 8014 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ