Φις προέκτασης P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Φις προέκτασης P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555108
EAN.
3245065551082
P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 και 32 A - πρίζες, βύσματα, πρίζες κινητών, είσοδοι συσκευής και πρίζες με διακόπτη κλειδώματος Υποδοχές κινητών - Σύσφιξη καλωδίων χωρίς βίδες - Παρέχεται ξεκλείδωτη -380/415 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
10,06 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Width | 85 mm |
Height | 159 mm |
Depth | 72.5 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ