Λύσεις φόρτισης Green'Up
Είτε πρόκειται για πρίζες φόρτισης είτε για σταθμούς φόρτισης, για την κατοικία ή για την επιχείριση, η Legrand μέσα από μια πλήρη γκάμα αποτελούμενη από περισσότερα από 20 μοντέλα μπορεί να προσφέρει λύση και να καλύψει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών σας.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ GREEN’UP ACCESS
Για μονοκατοικίες
Πλαστική, IP 55, ΙΚ 08
Με την πρίζα Green'Up Access, η Legrand καθιστά εύκολη τη φόρτιση οχημάτων στο σπίτι. Οικονομική, εύκολη στην εγκατάσταση, ασφαλής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για όλους τους συμβατικούς σκοπούς και είναι ειδικά καλωδιωμένη έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με ένα σταθμό γρήγορης φόρτισης mode 3.
Μονοφασική φόρτιση 16Α, 3,7 kW, φόρτιση mode 2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΙΖΑ GREEN’UP ACCESS
Για συγκροτήματα κατοικιών & επαγγελματικούς χώρους
Μεταλλική, χωνευτή, IP 55, IK 10
Με προστασία IK 10 που προσφέρει ανθεκτικότητα σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες, η μεταλλική πρίζα Green’Up Access είναι οικονομική, απλή στην εγκατάσταση και ασφαλής. Αποτελεί την ιδανική λύση για χώρους στάθμευσης σε συγκροτήματα κατοικιών και επαγγελματικούς χώρους. Διατίθεται σε έκδοση και με κλειδί για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Μονοφασική φόρτιση 16Α, 3,7 kW, φόρτιση mode 2
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ GREEN'UP
Για συγκροτήματα κατοικιών, εταιρείες, ξενοδοχεία
Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης, IP44, IK 08
Μονοφασική ή τριφασική παροχή σε 3,7 kW έως και 22 kW για ταχεία φόρτιση. Σταθμοί με 2 mode φόρτισης (mode 2 & mode 3)
Μεταλλικοί σταθμοί φόρτισης IP 55, IK 1
Μονοφασική ή τριφασική παροχή σε 3,7 kW έως 22 kW για ταχεία φόρτιση. Σταθμοί με 2 mode φόρτισης (mode 2 & mode 3)
Στιβαροί και κομψοί, είτε πλαστικοί, είτε μεταλλικοί, επίτοιχοι είτε επιδαπέδιοι, οι σταθμοί φόρτισης Green’Up Premium είναι ιδανικοί για συγκροτήματα κατοικιών, εταιρείες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, βιομηχανία, για εξωτερικούς ή στεγασμένους χώρους στάθμευσης και φόρτιση πολλών αυτοκινήτων, αλλά ακόμη και για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες. Χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση οχημάτων σε λειτουργία Mode 3 ή Mode 2 και 3 και με το ενσωματωμένο Bluetooth που διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της φόρτισης τοπικά μέσω της εφαρμογής EV CHARGE, με την οποία μπορούν να ελέγξουν την πρόσβαση στο σταθμό, να παρακολουθήσουν την κατανάλωση της τελευταίας φόρτισης και να φτιάξουν χρονοπρογράμματα.
Σταθμοί φόρτισης Green'Up One
Για την κατοικία
Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης, IP 54, IK10 για τη φόρτιση οχημάτων σε λειτουργία Mode 3. Διαθέτουν ενσωματωμένο καλώδιο 5m και μπορούν να εγκατασταθούν είτε επίτοιχα είτε επιδαπέδια με την επιδαπέδια βάση στήριξης. Έλεγχος και τροποποίηση των ρυθμίσεων του σταθμού φόρτισης από το smartphone ή το tablet με την εφαρμογή Charger Control η οποία μέσω Bluetooth επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σταθμού φόρτισης, το κλείδωμα του σταθμού, κ.ά.
Μονοφασικός από 3,7 kW έως 7,4 kW για ταχεία φόρτιση
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 1x32 A Διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλειαΤριφασικοί από 11 kW έως 22 kW για ταχεία φόρτιση
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 3x32 A Διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλεια (μόνο ο αρ. Καταλ. 0 570 17)ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ GREEN'UP
Για απομακρυσμένο έλεγχο
Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης, IP44, IK 08
Μονοφασική ή τριφασική παροχή σε 3,7 kW έως και 22 kW για ταχεία φόρτιση. Σταθμοί με 2 mode φόρτισης (mode 2 & mode 3)
Μεταλλικοί σταθμοί φόρτισης IP 55, IK 1
Μονοφασική ή τριφασική παροχή σε 3,7 kW έως 22 kW για ταχεία φόρτιση. Σταθμοί με 2 mode φόρτισης (mode 2 & mode 3)
Η εγκατάστασή τους προτείνεται σε περιπτώσεις που απαιτείται διασύνδεση του σταθμού για αναβαθμισμένες εφαρμογές φόρτισης, σε επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα αλλά και σε δημόσιους χώρους στάθμευσης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν στον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση του σταθμού από smartphone ή tablet, διαχείριση και παρακολούθηση μέσω CPO και βελτιστοποιημένη διαχείριση της κατανάλωσης.
Το ενσωματωμένο ή πρόσθετο κιτ επικοινωνίας και ο αναγνώστης καρτών RFID δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως τον σταθμό μέσω λειτουργιών μιας web σελίδας. 'Έτσι του επιτρέπουν να κλειδώσει το σταθμό, να προγραμματίσει την έναρξη φόρτισης και να γίνει διαχείριση μέσω CPOs (διαχειριστές σημείων φόρτισης). Επίσης, του δίνουν τη δυνατότητα να εξάγει σε αρχείo excel δεδομένα ανά σταθμό φόρτισης
Σχετικά έντυπα
Εδώ θα δείτε τα πιο βασικά έντυπα που αφορούν τη σειρά πριζών και σταθμών φόρτισης Green'Up. Ανακαλύψτε περισσότερα έντυπα (τεχνικούς οδηγούς, εγχειρίδια χρήσης, κ.ά.) στη γενική σελίδα εντύπων, καθώς επίσης και πιστοποιητικά κ.ά. στη σελίδα κάθε προϊόντος.
Δείτε τα προϊόντα
Βρείτε τις πρίζες Green'Up Access και τους σταθμούς φόρτισης Green'Up και τα απαραίτητα εξαρτήματα.
Σταθμός φόρτισης Green Up Premium πλαστικός μονοφασικός για ένα σημείο φόρτισης-Mode 2 & 3- Ισχύς 7,4 kW 32Α με DC προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Σταθμός φόρτισης Green Up Premium μεταλλικός τριφασικός για ένα σημείο φόρτισης-Mode 2 & 3- Ισχύς 22 kW 32Α με DC προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Σταθμός φόρτισης επίτοιχος, Μοde 3, 7,4kW με ενσωματωμένο καλώδιο 5m
χωρίς ΦΠΑ
Σταθμός φόρτισης Green Up one, τριφασικός, type 2, 22 Kw με ενσωματωμένο καλώδιο 5m
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική βάση επιδαπέδιας στήριξης για σταθμούς φόρτισης με Αρ. Καταλ. 0 570 13-16-17
χωρίς ΦΠΑ
Σταθμός φόρτισης Green Up one, μονοφασικός, type 2, 7,4 Kw με ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλεια 32Α και καλώδιο 5m
χωρίς ΦΠΑ
Σταθμός φόρτισης Green Up one, τριφασικός, type 2, 22 Kw με ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλεια 32A και καλώδιο 5m
χωρίς ΦΠΑ