Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 08 - IP 43

XL³ 800 Legrand

Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 08 - IP 43

ΚΩΔ. 021266 EAN. 3245060212667

Γυάλινη κυρτή πόρτα για πίνακες XL800 Cat No 204 08 - IP 43

Εγγύηση 2 χρόνια
445,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 975 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)