Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 5e U/UTP PVC γκρι, 1m

LCS3 Legrand

ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 5e U/UTP PVC γκρι, 1m

ΚΩΔ. 051636 EAN. 3245060516369

Το καλώδιο μικτονόμης RJ45/RJ45 παρέχει τη σύνδεση δικτύου μεταξύ συσκευών, πριζών ή και των δύο. Η κατηγορία 5Α επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων στα 1 Gbit/s.

Εγγύηση 2 χρόνια
4,65 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type U/UTP
Category 5E
Length 1 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
RAL-number 7035
Cable nature for connection Flexible

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000115530EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-051636.stp ifc (3.44 Mo)
2 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό