Καλώδιο BUS/SCS για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου, αθωράκιστο
SFERA
Bticino
Καλώδιο BUS/SCS για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου, αθωράκιστο
ΚΩΔ. 336904
EAN.
8012199654362
Καλώδιο BUS/SCS για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης ή θυροτηλεφώνου, αθωράκιστο, που αποτελείται από ένα λευκό εξωτερικό περίβλημα και 2 x 0,50 mm2 καφέ και καφέ/λευκού στριφτούς εύκαμπτους αγωγούς. Μόνωση 400 V. Μήκος πηνίου 200 m.
Εγγύηση 2 χρόνια
347,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.5 mm² |
Diameter conductor | 1.7 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 2 |
Material core insulation | Other |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | White |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 4.8 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 0 V |
Nominal voltage U | 400 V |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ