Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Καλώδιο για κουτί διανομής περιοχής - Κατηγορία 6 - U/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m

LCS3 Legrand

Καλώδιο για κουτί διανομής περιοχής - Κατηγορία 6 - U/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m

ΚΩΔ. 051510 EAN. 3245060515102

Αυτό το καλώδιο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της πριζών RJ45 με χάλκινη τροφοδοσία στο κουτί διανομής περιοχής (σημείο ενοποίησης) για να παρέχει ευελιξία και επεκτασιμότητα.

Εγγύηση 2 χρόνια
20,55 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type U/UTP
Category 6
Length 8 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Blue
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Blue
Fire retardant version Yes
Cable construction 1x4
AWG-size 24
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000115528EN-01.pdf pdf (0.25 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-00739-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)