Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight buffer 12 πολυτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1 καρούλι 1000m
LCS3
Legrand
Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight buffer 12 πολυτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1 καρούλι 1000m
ΚΩΔ. 032667
EAN.
3245060326678
Το καλώδιο οπτικών ινών Legrand Indoor/Outdoor είναι εύκολο στο χειρισμό και ανθεκτικό στις δυσκολίες. Μπορεί να χρησιμ. για backbone LAN και WAN. Είναι εξίσου κατάλ.για τοποθ.σε αγωγούς και σε σχάρες. Διαθέτει βαθμ.πυρασφάλειας Euroclass
Εγγύηση 2 χρόνια
13,63 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of fibres | 12 |
---|---|
Type of tube | Tight |
Number of fibres per tube | 12 |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Category | OM4 |
With strain relief | No |
With rodent protection | No |
Material outer sheath | Other |
Specification material outer sheath | Other |
Colour outer sheath | Turquoise |
Longitudinal water blocking cable | No |
Radial water blocking cable | Yes |
Cable metal free | Yes |
Cable geometry | Round |
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Yes |
Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-1 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-2 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-3 | No |
---|---|
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Dca |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production | s2 |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles | d2 |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity | a1 |
Circuit integrity according to IEC 60331-23 | No |
Circuit integrity according to IEC 60331-25 | None |
Circuit integrity according to EN 50200 | None |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Resistant to chemicals | No |
UV resistant | Yes |
Cable width approx. | 7.5 mm |
Cable height approx. | 7.5 mm |
Outer diameter approx. | 7.5 mm |
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 75 mm |
Max. tensile strength during installation | 1 kN |
Suitable for underground installation | No |
Blow in | No |
Weight | 43 kg/km |
Fibre optic cable colour coding according to S-12 Skanova standard | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
RAL-number | 6027 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Δήλωση Επίδοσης
DOP-DoP O-FO_001-12220-A
(0.19 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ