Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους 2 αγωγών με επένδυση που αποτελείται από 2 εύκαμπτα σύρματα χωρίς θωρακισμένο πλεκτό περίβλημα. 100m
MY HOME UP
Bticino
Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους 2 αγωγών με επένδυση που αποτελείται από 2 εύκαμπτα σύρματα χωρίς θωρακισμένο πλεκτό περίβλημα. 100m
ΚΩΔ. L4669
EAN.
8012199212777
Ζεύγος με επένδυση που αποτελείται από 2 εύκαμπτα σύρματα χωρίς θωρακισμένο πλεκτό περίβλημα - μόνωση 300/500 V - Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 46-5 και IEC 20-2 - μήκος πηνίου 500 μέτρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
109,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.35 mm² |
Diameter conductor | 1.95 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 12 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
Armouring/reinforcement | None |
Radial water blocking cable | No |
---|---|
With rodent protection | No |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Cable geometry | Round |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Eca |
Outer diameter approx. | 5.6 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 500 V |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ