Κάλυμμα ετικέτας προστασίας UV Duplix- για 7 χαρακτήρες
DUPLIX
Legrand
Κάλυμμα ετικέτας προστασίας UV Duplix- για 7 χαρακτήρες
ΚΩΔ. 038497
EAN.
3245060384975
Κάλυμμα ετικέτας προστασίας UV Duplix- για 7 χαρακτήρες
Εγγύηση 2 χρόνια
0,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 68.5 mm |
Width | 9.5 mm |
Colour | Other |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | Yes |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ