Κάθετη βάση στήριξης για ενδοδαπέδιο χωνευτό κουτί 16 στοιχείων (2Χ8)
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κάθετη βάση στήριξης για ενδοδαπέδιο χωνευτό κουτί 16 στοιχείων (2Χ8)
ΚΩΔ. 088125
EAN.
3414970756091
Το κιτ υποστήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύματος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγματα παρέχουν τις υποδοχές ρεύματος, ELV και DATA.
Εγγύηση 2 χρόνια
236,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 8 |
Length | 264 mm |
Width | 264 mm |
Depth | 80 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 4 |
Material | Other |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ