Κιτ φωτισμού LED 19'' για ερμάριο
LINKEO
Legrand
Κιτ φωτισμού LED 19'' για ερμάριο
ΚΩΔ. 046491
EAN.
3414970968494
LED lighting kit 1U for 19 inches enclosures
Εγγύηση 2 χρόνια
169,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated voltage | 230-230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
Lamp power | 3 W |
With socket outlet | Yes |
Type of electric connection | Plug/connector |
Lamp type | LED not exchangeable |
Length | 320 mm |
With light sensor | No |
---|---|
Material | Plastic |
With on/off switch | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ