KNX ανιχνευτής παρουσίας PIR 180° -MOSAIC-λευκό-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BUS/KNX
Legrand
KNX ανιχνευτής παρουσίας PIR 180° -MOSAIC-λευκό-
ΚΩΔ. 078493
EAN.
3245060784935
Αισθητήρας παρουσίας PIR για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX για τον αυτόματο έλεγχο των φορτίων φωτισμού ανάλογα με την πληρότητα και το φυσικό φως. Έρχεται σε υψηλής ποιότητας φινίρισμα MOSAIC λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
226,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11699/14
(0.21 Mo)
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ