Κουτί ανακαίνισης για ενδοδαπέδιο κουτί με πλαίσιο 16/24 στοιχείων
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κουτί ανακαίνισης για ενδοδαπέδιο κουτί με πλαίσιο 16/24 στοιχείων
ΚΩΔ. 088192
EAN.
3414971618008
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει τη διατήρηση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που θα χυθεί για να τοποθετηθεί στη συνέχεια ένα στάνταρντ κουτί δαπέδου με χωρητικότητα συσκευών καλωδίωσης 16 στοιχείων σε κάθετη θέση ή 24 στοιχείων σε οριζόντια θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
51,68 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 340 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 70 mm |
Levelling range | 70-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 20-30 mm |
Duct width | 20-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ