Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί Batibox™ 1 θέσης ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Βάθος : 40 mm

ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX Legrand

Κουτί Batibox™ 1 θέσης ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Βάθος : 40 mm

ΚΩΔ. 080101 EAN. 3245060801014

Κουτί Batibox™ 1 θέσης για τοίχο και γυψοσανίδα Βάθος : 40 mm Διάμετρος ανοίγματος : 65 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
2,19 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Other
Shape Round
Construction type Device connection box (round/square)
Model Single
Provided with revolving ring No
Couplable No
Equipped with None
Diameter 67 mm
Length 72 mm
Width 72 mm
Inner depth 40 mm
For number of electric fittings 2
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 4
Material Plastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Colour Orange
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00454EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
0064KC8-02.pdf pdf (0.76 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-080101.stp ifc (2.46 Mo)
BIM Data
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2094 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)
Πιστοποιητικό
ASTA-428 (0.36 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες