Κτένα 3P+N 12 στοιχείων για αυτόματη σύνδεση
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Κτένα 3P+N 12 στοιχείων για αυτόματη σύνδεση
ΚΩΔ. 405201
EAN.
3245064052016
Κτένα 3P+N 12 στοιχείων για αυτόματη σύνδεση
Εγγύηση 2 χρόνια
38,78 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 24 |
Suitable for number of devices | 12 |
Module width | 17.8 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 234 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 12 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Pin |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ