Κυλινδρική ασφάλεια 22Χ58mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 63A
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια 22Χ58mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 63A
ΚΩΔ. 015363
EAN.
3245060153632
Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος gG για κυκλώματα που τροφοδοτούν φορτία με χαμηλά ρεύματα εισόδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,32 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 63 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 6.3 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ