LCS3 Γωνιακή μετώπη HD 19 ιντσών για 48 RJ45
LCS3
Legrand
LCS3 Γωνιακή μετώπη HD 19 ιντσών για 48 RJ45
ΚΩΔ. 033794
EAN.
3414970870865
Η γωνιακή αυτή HD μετώπη 19 ιντσών διαθέτει μηχανισμό γρήγορης επιδιόρθωσης νέας γενιάς για αυτόματη τοποθέτηση χωρίς βίδα στους σασί των ερμαρίων
Εγγύηση 2 χρόνια
86,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 48 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 48 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 212.7 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ