Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

LIVING NOW πλήκτρο ''ON-OFF'', 1 στοιχείου, black

LIVING NOW - MYHOME_UP Bticino

LIVING NOW πλήκτρο ''ON-OFF'', 1 στοιχείου, black

ΚΩΔ. KG01MHAG EAN. 8005543618950

LIVING NOW πλήκτρο ''ON-OFF'', black

Εγγύηση 2 χρόνια
4,60 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part button
Imprint/indication Other
Scannable symbol/barrier free Yes
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Other
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
RAL-number (similar) 7015
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK00
Width 22.2 mm
Height 86 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου