Livinglight - Αισθητήρας Θερμοκρασίας με δυνατότητα Ρύθμισης, 2 στοιχείων, Xρώμα : Γραφίτης
MY HOME UP
Bticino
Livinglight - Αισθητήρας Θερμοκρασίας με δυνατότητα Ρύθμισης, 2 στοιχείων, Xρώμα : Γραφίτης
ΚΩΔ. L4692
EAN.
8012199662084
Εύρος ρύθμισης από 3 έως 40 o . Με δυνατότητα ρύθμισης +/- 3 o C της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας χώρου που ορίζεται από την κεντρική μονάδα. Aρ.στοιχείων : 2 στοιχείων. Xρώμα : Graphite.
Εγγύηση 2 χρόνια
127,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
---|---|
Supply current | 0.006-0.025 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ