Luxorex διακόπτης με φωτοκύττατο 230V IP 54
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
Legrand
Luxorex διακόπτης με φωτοκύττατο 230V IP 54
ΚΩΔ. 049843
EAN.
3245060498436
LuxoRex Εξωτερικός φωτοδιακόπτης στεγανός IP 54 Ανάβει τους λαμπτήρες, με τους οποίους είναι συνδεδεμένος, όταν βραδιάσει και τους σβήνει όταν ξημερώσει.
Εγγύηση 2 χρόνια
130,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of sensor | Built-in light sensor |
---|---|
Contacts | 1 make contact (NO) |
Engaging brightness | 5-1000 lx |
Switching-off brightness | 5-1000 lx |
Switch-off delay | 120 s |
Switching-on delay | 120 s |
Max. switching power | 700 W |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Suitable for degree of protection (IP) | IP54 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ