Mosaic™ - Πρίζα σούκο με πρίζα φόρτισης USB τύπου C σε χρώμα αλουμίνιο
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο Mosaic™-2 Π + Γ τύπου σούκο -2 στοιχεία -πράσινο αντιμικροβιακό
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα σούκο Mosaic™-2 Π + Γ τύπου σούκο -2 στοιχεία -πορτοκαλί αντιμικροβιακό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία οριζόντια-Βάθος: 40 mm
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 5 στοιχείων οριζόντιας τοποθέτησης.
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες ήχου μηχανισμοί Mosaic™-Πρίζα ηχείων- 4 mm² ακροδέκτες - 1 στοιχείο - λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζες τηλεφώνου μηχανισμοί Mosaic™-RJ11 - 4 επαφών - 1 στοιχείου - aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Κινητή κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα από αλουμίνιο και κάλυμμα PVC. 2m. Λευκό φινίρισμα
χωρίς ΦΠΑ
Κολώνα Universal ενός τμήματος. Σώμα και κάλυμμα αλουμινίου. 2,70m έως 3,90m. Μαύρο φινίρισμα
χωρίς ΦΠΑ
Κολώνα Universal 2 τμημάτων. Σώμα και κάλυμμα λευκό. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα λευκό
χωρίς ΦΠΑ
φωτιστικά ασφαλείας L31LED μη συνεχούς και συνεχούς λειτουργίας 250 lm αυτονομία έως 2 ωρες- IP42 IK07
χωρίς ΦΠΑ
Βάση εξοπλισμού Mosaic 4 στοιχείων για κάλυμμα 65 mm
χωρίς ΦΠΑ
LL SCS μπουτόν διαχείρισης Δωματίου Dnd-Mur
χωρίς ΦΠΑ
Incara Tower 120 εξοπλισμένο με 4 πρίζες Schuko, 2 θύρες φόρτισης USB A+C 15W, 1 ασύρματο φορτιστή και καλώδιο 2m με φις
χωρίς ΦΠΑ
DLPlus μίνι-κανάλι 2 τμημάτων με κεντρικό διαχωριστικό , 20x16mm. λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Μίνι κανάλι με κόλλα, για καλώδια διαμέτρου 7 έως 9 mm
χωρίς ΦΠΑ
Αισθητήρας φωτισμού PIR 270° 18m - IP55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
χωρίς ΦΠΑ
POP UP κουτί 4 στοιχείων, χρώμα αλουμινίου
χωρίς ΦΠΑ
Πολύπριζο γραφείου χωνευτής τοποθέτησης κενό, 8 στοιχείων- λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Πολύπριζο γραφείου χωνευτής τοποθέτησης κενό, 12 στοιχείων- λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης "κλιμακοστάσιο" για φωτιστικά ασφαλείας U 21
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic™ μηχανισμός προστατευτικού υπέρτασης-16 Α - 250 V~ - 50/60 Hz-Imax 6 kA- Up 1 kV - 2 στοιχεία -Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων, οριζόντια και κάθετα.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ρολλών-Για τον έλεγχοτων ηλεκτρικών ρολλών (500 W max)-2 στοιχεία - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ