Μαύρη επίπεδη γωνιά για snap-on μαύρο κανάλι 50x130mm
SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG
Legrand
Μαύρη επίπεδη γωνιά για snap-on μαύρο κανάλι 50x130mm
ΚΩΔ. 075772
EAN.
3245060757724
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή το κόψιμο του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
22,34 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ