Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετρητής ενέργειας μονοφασικός μέχρι 32Α

LEXIC Legrand

Μετρητής ενέργειας μονοφασικός μέχρι 32Α

ΚΩΔ. 004670 EAN. 3245060046705

Μετρητής ενέργειας που μετρά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα μονοφασικό κύκλωμα έως 32Α. κάτω από τη μέτρηση της διανομής ενέργειας

Εγγύηση 2 χρόνια
133,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 5 A
Max. current (Imax) 32 A
Nominal voltage (Un) N-L 196-264 V
Frequency 50-60 Hz
Pole type Single phase
Model Direct measurement
Pulse rate 2000-2000 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Width in number of modular spacings 1
Type of interface None
EEC40 signature No
With lock code No
Degree of protection (IP) IP30

Έντυπα

4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01689EN-01.pdf pdf (0.32 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
292536-03.pdf pdf (0.36 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
004670.dwg dwg (0.11 Mo)