Μηχανισμός μνήμης για ρελέ ελέγχου My Home BUS
MY HOME UP
Bticino
Μηχανισμός μνήμης για ρελέ ελέγχου My Home BUS
ΚΩΔ. F425
EAN.
8012199529646
Μηχανισμός μνήμης για ρελέ ελέγχου Επαναφέρει την τελευταία κατάσταση ενός ρελέ ελέγχου σε περίπτωση παύσης τροφοδοσίας, Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17.5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
150,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ