Μονάδα αντιστάθμισης αντίστασης για 230V~ - 50Hz και 60Hz Στάνταρ παλμικό Ρελέ μανδάλωσης Legrand CX³ - 1 μονάδα
CX³
Legrand
Μονάδα αντιστάθμισης αντίστασης για 230V~ - 50Hz και 60Hz Στάνταρ παλμικό Ρελέ μανδάλωσης Legrand CX³ - 1 μονάδα
ΚΩΔ. 412439
EAN.
3245064124393
Επιτρέπει τον έλεγχο τυπικών παλμικών ρελέ μανδάλωσης μέσω φωτιζόμενων κουμπιών χωρίς δυσλειτουργίες.
Εγγύηση 2 χρόνια
33,41 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 16 A |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ