Mονάδα ελέγχου μεταγωγής σε μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα. Διαχείριση εκκίνησης ή διακοπής γεννήτριας
ATS
Legrand
Mονάδα ελέγχου μεταγωγής σε μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα. Διαχείριση εκκίνησης ή διακοπής γεννήτριας
ΚΩΔ. 422681
EAN.
3414972001182
Mονάδα ελέγχου μεταγωγής σε μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα. Διαχείριση εκκίνησης ή διακοπής γεννήτριας. Τροφοδοσία 110-240V
Εγγύηση 2 χρόνια
1 088,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 140 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 140 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ