Μονάδα ελεγκτή δωματίου ξενοδοχείου KNX με 16 εισόδους και 16 εξόδους για διαχείριση δωματίων ξενοδοχείου - 12 στοιχείων DIN
HOSPITALITY
Legrand
Μονάδα ελεγκτή δωματίου ξενοδοχείου KNX με 16 εισόδους και 16 εξόδους για διαχείριση δωματίων ξενοδοχείου - 12 στοιχείων DIN
ΚΩΔ. 048422
EAN.
3245060484224
Μον.ελέγχου πίνακα πολλαπλών Λειτουργιών έλεγχο: των φορτίων ON/OFF (πχ : φωτισμός,ρολά,ρελέ,μοτέρ) μιας εξόδου φωτισμού DALI 64 ballasts max .16 είσοδοι -16 έξοδοι, 12 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
659,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 12 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 16 |
Rated operating voltage | 27-56 V |
Power consumption | 1 W |
With bus connection | Yes |
Min. depth of built-in installation box | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Width | 213 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11130/13
(0.19 Mo)
15 έντυπα
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ