Mosaic ™ ενδεικτική λυχνία για φωτισμό για την υπάρχουσα καλωδίωση 230V
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ ενδεικτική λυχνία για φωτισμό για την υπάρχουσα καλωδίωση 230V
ΚΩΔ. 067685L
EAN.
3414971574922
Mosaic ™ - Λυχνίες Easy-Led για Λειτουργία Ένδειξης Κατάστασης Φωτισμός με λευκά LED. Κουμπώνουν πάνω στο μηχανισμό (αφαιρώντας το πλήκτρο). 230 V - 0,39 W. Xρώμα βάσης : Πορτοκαλί.
Εγγύηση 2 χρόνια
13,93 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Flat plug-in connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 7 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 22.4 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ