Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 125 A- 16 συνδέσεις
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
Legrand
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 125 A- 16 συνδέσεις
ΚΩΔ. 004871
EAN.
3245060048716
Μπλοκ διανομής ράγας Din, 1P , Πλάτος 2 στοιχείων, 125 A , 16 συνδέσεις.
Εγγύηση 2 χρόνια
35,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 104.5 mm |
Width | 36 mm |
Depth | 44 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ