Μπουτόν ρολών Mosaic - Για τον έλεγχο 1 ή και παραπάνω μπουτόν ρολών - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Μπουτόν ρολών Mosaic - Για τον έλεγχο 1 ή και παραπάνω μπουτόν ρολών - Λευκό
ΚΩΔ. 077028
EAN.
3245060770280
Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματισμού - έλεγχος ρολών Μπουτόν ρολών Για τον έλγχο 1 ή και παραπάνω ρολών -Επιτρέπει τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ Σε σύνδεση με το ρελέ αρ. καταλ. 0 676 22 μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα περισσότερα ρολά
Εγγύηση 2 χρόνια
33,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Other |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ