MyHOME_Up ® - Πλακίδιο Axolute Ρολά - 2 εντολών.
MY HOME UP
Bticino
MyHOME_Up ® - Πλακίδιο Axolute Ρολά - 2 εντολών.
ΚΩΔ. HS4911/2AH
EAN.
8012199744162
MyHOME_Up ® - Πλακίδιο Axolute Ρολά - 2 εντολών. Για μηχανισμούς : BUS αρ. καταλ. H4651M2, H4652/2, H4652/3, H4672M2, H4661M2, H4660M2. KNX αρ. καταλ. H4651KNX. 2 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
16,41 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 9004 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |