Ovaline κιτ για ενός τμήματος, μίνι κολώνες 2 πλευρών μαύρο
MINI ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON
Legrand
Ovaline κιτ για ενός τμήματος, μίνι κολώνες 2 πλευρών μαύρο
ΚΩΔ. 653062
EAN.
3414971195066
Το κιτ επέκτασης Ovaline επιτρέπει τη διαχείριση του καλωδίου από την οροφή έως τη μίνι κολώνα
Εγγύηση 2 χρόνια
335,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 2700 mm |
Column height | 0-2700 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Black |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Black |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ