Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC- με χρονοκαθυστέρηση ρυθμιζόμενη από 0 έως 300 ms
DX3
Legrand
Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC- με χρονοκαθυστέρηση ρυθμιζόμενη από 0 έως 300 ms
ΚΩΔ. 406282
EAN.
3245064062824
Ενεργοποιεί την απομακρυσμένη ενεργοποίηση της σχετικής συσκευής. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με χρονική καθυστέρηση ρυθμιζόμενη από 0 έως 300ms για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη ενεργοποίηση λόγω πτώσης τάσης της τροφοδοσίας.
Εγγύηση 2 χρόνια
54,14 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Under voltage coil |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 20 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ