Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steelυ χάλυβα για πλαστικό κάλυμμα αρ.κατ. 088002
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steelυ χάλυβα για πλαστικό κάλυμμα αρ.κατ. 088002
ΚΩΔ. 088017
EAN.
3414970891280
Το πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα εγγυάται ένα ολοκληρωμένο φινίρισμα στο στρογγυλό πλαστικό κουτί δαπέδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
46,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | No |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 201 mm |
Outer length | 246 mm |
Length built-in dimension | 244.5 mm |
Width built-in dimension | 199.8 mm |
Min. built-in depth | 7.5 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ