Πλαίσιο προσαρμογέα μπετόν του universal ενδοδαπέδιου κουτιού χωρητικότητας 12 στοιχείων κάθετα ή 18 στοιχείων οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο προσαρμογέα μπετόν του universal ενδοδαπέδιου κουτιού χωρητικότητας 12 στοιχείων κάθετα ή 18 στοιχείων οριζόντια
ΚΩΔ. 088082
EAN.
3414970755674
To πλαίσιο προσαρμογής, που πρόκειται να τοποθετηθεί στο καθολικά ρυθμιζόμενο πλαίσιο αρ.κατ. 088080, επιτρέπει την εγκατάσταση ενός στρογγυλού κουτιού δαπέδου με χωρητικότητα συσκευών καλωδίωσης έως 8ΣΤ σε κάθετη θέση ή 12ΣΤ σε οριζ. θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
47,36 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Rectangular |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Wet |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ