Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 1X18 στοιχείων-διάφανη πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
PRACTIBOX³ ΠΙΝΑΚΕΣ
Legrand
Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 1X18 στοιχείων-διάφανη πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.
ΚΩΔ. 401756
EAN.
3414970336132
Practibox³ Πίνακες Χωνευτοί - Με Διαφανή Πόρτα 18 στοιχεία ανά σειρά. Κit για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα αρ.καταλόγου 4 017 24. Δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας με το εξάρτημα αρ.καταλόγου 0 019 66.
Εγγύηση 2 χρόνια
60,24 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 85 mm |
Built-in height | 248 mm |
Built-in width | 436 mm |
Inner depth | 85 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 288 mm |
Width | 493 mm |
Depth | 105 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 18 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ