Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555288
EAN.
3245065552881
Πρίζες Πίνακα - P 17 Tempra Pro IP 44 380/415 V ~ . 32 A. 3P + E.
Εγγύηση 2 χρόνια
14,74 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Πιστοποιητικό
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ