Προσαρμοζόμενο κανάλι DLP ενός τμήματος ή δύο-τριών τμημάτων, με κάλυμμα 180 mm ή δύο των 85mm και ένα των 65mm ένα 65 X 195 mm, Λευκό.
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Προσαρμοζόμενο κανάλι DLP ενός τμήματος ή δύο-τριών τμημάτων, με κάλυμμα 180 mm ή δύο των 85mm και ένα των 65mm ένα 65 X 195 mm, Λευκό.
ΚΩΔ. 010453
EAN.
3245060104535
Το προσαρμοζόμενο κανάλι DLP προσφέρει διανομή, προστασία καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση (καλώδιο τροφοδοσίας ή/και καλώδιο δεδομένων), σύστημα που συντίθεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του εργοταξίου.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,37 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 195 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | No |
Cover width 1 | 180 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 5 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 11240 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ