Ρελέ ελέγχου φωτισμού 1 NC για μονά φορτία
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ ελέγχου φωτισμού 1 NC για μονά φορτία
ΚΩΔ. F411/1NC
EAN.
8012199958910
Ρελέ ελέγχου φωτισμού 1 NC για μονά φορτία, 10A για λαμπτήρες πυρακτώσεως και 4A για λαμπτήρες φθορισμού. Κατά την ενεργοποίηση, η επαφή της συσκευής είναι πάντα κλειστή(κατάσταση ON)και ανοίγει όταν σταλεί μια εντολή OFF
Εγγύηση 2 χρόνια
116,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 3500 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 16 A |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Lighting management |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ