Ρελέ Μέτρησης κατανάλωσης, μηχανισμός 16Α, Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
MY HOME UP
Bticino
Ρελέ Μέτρησης κατανάλωσης, μηχανισμός 16Α, Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
ΚΩΔ. F523
EAN.
8005543404317
Μηχανισμός 16Α Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της προτεραιότητας ενός κυκλώματος κατά τη λειτουργία απόρριψης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
Εγγύηση 2 χρόνια
199,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ