Σετ 2 κάθετα στηρίγματα 19 ιντσών 33U
LINKEO
Legrand
Σετ 2 κάθετα στηρίγματα 19 ιντσών 33U
ΚΩΔ. 646341
EAN.
3245066463414
Σετ 2 επιπλέον σασί 19 ιντσών για ανεξάρτητα ερμάρια Linkeo 33U
Εγγύηση 2 χρόνια
56,41 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building height | 1470 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 1470 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ