Sfera New Πλαίσιο Φινιρίσματος + Βάση Στήριξης Allwhite, 3 στοιχεία
NEWSFERA
Bticino
Sfera New Πλαίσιο Φινιρίσματος + Βάση Στήριξης Allwhite, 3 στοιχεία
ΚΩΔ. 350232
EAN.
8005543457542
Sfera New Πλαίσιο Φινιρίσματος + Βάση Στήριξης Allwhite, 3 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | White |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 138 mm |
Height | 327 mm |
Depth | 15 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ