Σχάρα διέλευσης καλωδίων Linkeo2 33U ερμάρια
LINKEO
Legrand
Σχάρα διέλευσης καλωδίων Linkeo2 33U ερμάρια
ΚΩΔ. 646420
EAN.
3245066464206
Πλαϊνή ή πίσω κάθετη σχάρα καλωδίων για εγκατάσταση σε αυτοστήρικτο ερμάριο Linkeo 19 ιντσών με ύψος 33 U. Τοποθετείται απευθείας στην κατασκευή σε κεντρική θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
208,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1486 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 33 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ