Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 10 mm²- καφέ- μονός- μεταλλική μύτη
STARFIX
Legrand
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 10 mm²- καφέ- μονός- μεταλλική μύτη
ΚΩΔ. 037669
EAN.
3245060376697
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 10 mm²- καφέ- μονός- μεταλλική μύτη
Εγγύηση 2 χρόνια
0,26 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 10 mm² |
Sleeve length | 12 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Brown |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ