Συνδεδεμένος τοπικός διακόπτης ρολών με ουδέτερο, Valena Allure with Netatmo, Aluminium
VALENA ALLURE WITH NETATMO
Legrand
Συνδεδεμένος τοπικός διακόπτης ρολών με ουδέτερο, Valena Allure with Netatmo, Aluminium
ΚΩΔ. 752790A
EAN.
3414972539654
Ο συνδεδεμένος διακόπτης ρολών σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τα ρολά σας μέσω της εφαρμογής Home + Control ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.
Εγγύηση 2 χρόνια
125,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Zigbee |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | No |
Bus module detachable | No |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 4 |
Switching current (resistive) | 2 A |
Max. switching power | 500 W |
Max. number of venetian-blind outputs | 1 |
With switch function | Yes |
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Depth | 46 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
---|---|
Nominal voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 2.1 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Shutter management |
Programmable | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ