Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

UX One θερμοστάτης 230 V χωνευτής τοποθέτησης BLACK

HOTEL Bticino

UX One θερμοστάτης 230 V χωνευτής τοποθέτησης BLACK

ΚΩΔ. 465001 EAN. 8005543691144

Ο θερμοστάτης UX One επιτρέπει τη διαχείριση της ενέργειας του χώρου ενεργοποιώντας διάφορες λειτουργίες και ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου με βάση την παρουσία ενοίκου στο δωμάτιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
425,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent Yes
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional Yes
Mounting method Flush-mounted
With local operation Yes
With anti-theft/dismantling protection No
With LED indication Yes
With display Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
Manual set point setting Yes
Presence button No
Parallel-service possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
With bus connection No
Min. depth of built-in installation box 50 mm
Width 129 mm
Height 93 mm
Depth 52.5 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
UXONE_230_FLUSH-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο