UxOne Κουτί και βάση στήριξης για την πλήρως εντοιχιζόμενη τοποθέτηση των προϊόντων
HOTEL
Legrand
UxOne Κουτί και βάση στήριξης για την πλήρως εντοιχιζόμενη τοποθέτηση των προϊόντων
ΚΩΔ. 048990
EAN.
3414972129657
UxOne κουτί και βάση στήριξης flat για την πλήρως εντοιχιζόμενη τοποθέτηση των προϊόντων
Εγγύηση 2 χρόνια
29,34 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 1 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 144 mm |
Width | 109 mm |
Depth | 46 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Installation technique | Other |
Mounting method installation unit | Screwing |
Material | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ