- Μπουτονιέρες
- Θυροτηλεοράσεις
- Καινοτόμες λειτουργίες άνεσης και ασφάλειας
- Αντικατάσταση θυροτηλεφώνου
- Kit DIY θυροτηλεοράσεις
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
Σχεδιασμένες πρωτοποριακά και με άψογη αισθητική, οι νέες μπουτονιέρες SFERA NEW και SFERA ROBUR διαθέτουν υψηλή ποιότητα κατασκευής. Επιλέξτε την αισθητική που ταιριάζει στο δικό σας στυλ και στην ... εξώπορτά σας!

SFERA NEW
Με μηχανισμούς με κλασικά μπουτόν κλήσης ή ψηφιακά πληκτρολόγια, κάμερες απλές, ευρυγώνιες ή Night&Day, και ευελιξία τοποθέτησης οριζόντια ή κάθετα.
Σε 3 χρώματα: αλουμίνιο, λευκό και γραφίτη.

SFERA ROBUR
Από υλικό υψηλής αντοχής και design που ξεχωρίζει. Με μηχανισμούς με κλασικά μπουτόν κλήσης ή ψηφιακά πληκτρολόγια, κάμερες απλές, ευρυγώνιες ή Night&Day, και ευελιξία τοποθέτησης οριζόντια ή κάθετα.


SFERACLASSIC

Με κάμερες έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εικόνας και μηχανισμούς με μπουτόν κλήσης για εγκαταστάσεις μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών. Σε χρώμα αλουμίνιο.
LINEA 3000
Σχεδιασμένη για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, η Linea 3000 είναι μία μπουτονιέρα κομψή και στιβαρή από υλικό zamak που συνδυάζει άριστα τεχνολογία και design.
Τοποθετείται επίτοιχα (διαστάσεις 100 x 190 x 26 mm) ή χωνευτά σε συνδυασμό με το κατάλληλο εξάρτημα (διαστάσεις 139 x 220 x 17 mm)
Επίσης, διατίθεται με αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ, παρακαλούμε συμπληρώστε το απόκομμα στο καρτελάκι εγγύησης που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της κάμερας και αποστείλετέ το με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση helliniki.legrand@legrand.com.gr ή με fax στο 210 6797590 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ, Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα.
Στην περίπτωση που δεν βρείτε την εγγύηση μέσα στη συσκευασία του προϊόντος, κατεβάστε την από εδώ.